Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tamaño de carcasa para conector para bastidores y paneles :
2
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Estilo de liberación :
Parte delantera
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel químico
-
Conector y código de polarización :
1
Características del contacto
-
Código de disposición de contactos (módulo A) :
En blanco (ciego)
-
Código de disposición de contactos (módulo B) :
71C1
-
Código de disposición de contactos (módulo C) :
13C2
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Tuerca remachada
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa