Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento del resorte :
Estaño
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Características de la carcasa
-
Material de recubrimiento de la carcasa :
Estaño
-
Material de la carcasa :
Metal fundido a presión
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros de cable :
5.46 – 6.22 mm [ .215 – .245 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-10 – 60 °C [ 14 – 140 °F ]
Otro
-
Material del resorte :
Bronce fosfórico