Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a panel
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector circular :
Conector macho
-
Tipo de carcasa :
Metal
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Código de polarización :
A
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Con
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
3
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
3
-
Contactos precargados :
Sí
-
Carcasa posterior de instalación en fábrica :
Sin
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
-
Género inverso :
Sí
-
Disposición de contactos :
Circular
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Pin
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Con protección :
No
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel
-
Material base de la carcasa :
Zinc fundido a presión
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Poliamida
-
Protección contra el medio ambiente :
Con
-
Tipo de protección ambiental :
Sellado
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones
-
De mantenimiento en sitio :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50