Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Sello de un solo cable (SWS)
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Silicona
-
Color del producto :
Azul
Dimensiones
-
Diámetro de la cavidad :
4.4 mm [ .173 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.2 – 1.7 mm [ .047 – .067 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
Ninguno
Otro
-
Resistencia a los hidrocarburos :
Deficiente
-
Dureza Shore A :
40
-
Contiene lubricante :
Sí