Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de adaptador USB :
A
-
Versión USB :
3.0
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector USB :
USB 3.0, tipo A
Características de la configuración
-
Número de puertos :
1
-
Número de posiciones :
5
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel sobre cobre
-
Tamaño de conector :
Norma
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm):
.76
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Fijación mecánica
-
Función de bloqueo :
Sin
-
Ubicación de montaje en PCB :
Soporte de cables
-
Colocación de conectores en PCB :
Al ras
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Color de la carcasa :
Azul
-
Orientación del cuerpo :
Vertical
-
Distancia entre pines :
2 mm [ .078 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura del soldadura blanda (máx.) :
240 °C [ 464 °F ]
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Nivel de sensibilidad a la humedad :
1
-
Estándar de la industria :
USB 3.0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Bandeja, Caja y bandeja