Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función de los accesorios de herraje :
Aseguramiento de la posición
-
Tipo de accesorio para conector :
TPA (aseguramiento de la posición del terminal)
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
Nailon con fibra de vidrio, Nailon con fibra de vidrio
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza para alta temperatura: no conforme a la prueba de hilo incandescente
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
2000