Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector
TPA (aseguramiento de la posición del terminal)
-
Función de los accesorios de herraje
Aseguramiento de la posición
Características de la configuración
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Material primario del producto
Nailon con fibra de vidrio
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
150 °C [ 302 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
Pieza para alta temperatura: no conforme a la prueba de hilo incandescente
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa
-
Cantidad por empaque
800, 900, 1400, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-P87074-T669