Placa a barra colectora
-
El conector y el contacto se conectan a :
Barra colectora, Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Configuración de acoplamiento y desacoplamiento :
Conectable en caliente
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
48
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de contacto de barra colectora :
Estaño
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
3 µm [ 118 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Forma de contacto :
Punto de contacto múltiple
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
170
-
Longitud de contacto :
31.4 mm [ .123 in ]
-
Estilo de contacto de barra colectora :
Enchufe
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Acoplamiento ciego
-
Alineación de conexión :
Con
-
Montaje y retención de conector de barra colectora :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Orejetas de montaje, Orificios de montaje
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Color de la carcasa :
Negro
Dimensiones
-
Altura del conector :
24.27 mm [ .956 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1 – 5 mm [ .039 – .197 in ]
-
Longitud del producto (mm):
31.4
-
Ancho de producto :
24 mm [ .945 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y bandeja, Caja y cartón
Otro
-
Grosor del conductor de conexión :
3 mm [ .118 in ]