Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de tapa del conector :
Conjunto de blindaje
Características de la configuración
Fijación mecánica
-
Función de retención de componentes :
Roscado
Características de la carcasa
-
Compatible con la forma del conector :
Circular
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector :
Conector macho
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
80 °C [ 176 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]