Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Número de circuitos :
1
-
Número de polos :
2
-
Tipo de manómetro :
A4
-
Número de niveles :
1
-
Función del bloque :
A tierra
-
Número de posiciones :
2
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
21 g [ .741 oz ]
-
Color del producto :
Verde y amarillo
Dimensiones
-
Altura de producto :
44.5 mm [ 1.752 in ]
-
Longitud del producto :
40.5 mm [ 1.594 in ]
-
Ancho de producto :
6 mm [ .235 in ]
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de resorte (mm²):
.22 – 4
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (mm²):
.2 – 4
-
Longitud de pelado de cable :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Tamaño de herramienta :
4 mm [ .157 in ]
-
Profundidad del producto :
40.5 mm [ 1.594 in ]
-
Espacio entre productos :
6 mm [ .235 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
10
-
Calibre del cable (mm²):
4
Fijación mecánica
-
Par de apriete (in-lbs):
4.4
-
Par de apriete (Nm):
.5
-
Tipo de montaje en riel DIN :
TH35-15, TH35-7.5, G32
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de instalación :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Características eléctricas
-
Corriente nominal admisible de corta duración (A):
480
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida 6.6
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de clema modular :
Bornera de bloque terminal pasante
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Terminal de tornillo
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme con exenciones