Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de clema modular :
Bornera de terminal de orejeta en forma de anillo
Características de la configuración
-
Número de niveles :
1
-
Función del bloque :
Pasante
-
Número de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Corriente nominal admisible de corta duración (A):
3000
-
Voltaje nominal (CSA) (V):
600
-
Voltaje nominal (IEC) (V):
800
-
Corriente nominal (CSA) (A):
100
-
Corriente nominal (UL) (A):
85
-
Corriente nominal (IEC) (A):
101
-
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC) (V):
8000
-
Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V):
600
-
Pérdida de potencia (W):
3.2
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
800
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
49.1 g [ 1.731 oz ]
-
Color del producto :
Gris
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
101
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Terminal de tornillo
Fijación mecánica
-
Par de apriete (in-lbs):
31
-
Par de apriete (Nm):
3.5
-
Tipo de montaje en riel DIN :
G32, TH35-15, TH35-7.5
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida
Dimensiones
-
Altura de producto :
60 mm [ 2.362 in ]
-
Longitud del producto :
63 mm [ 2.48 in ]
-
Ancho de producto :
18 mm [ .708 in ]
-
Tamaño de herramienta :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Profundidad del producto :
63 mm [ 2.48 in ]
-
Espacio entre productos :
18 mm [ .709 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
4
-
Calibre del cable (mm²):
25
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado IP :
IP10