Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de clema modular :
Clema hembra
Características de la configuración
-
Número de polos :
1
-
Tipo de manómetro :
A3-B3
-
Número de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Corriente nominal admisible de corta duración (A):
480
-
Voltaje nominal (CSA) (V):
300
-
Voltaje nominal (IEC) (V):
800
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
2200
-
Corriente nominal (CSA) (A):
28
-
Corriente nominal (UL) (A):
28
-
Corriente nominal (IEC) (A):
29
-
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC) (V):
8000
-
Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V):
300
-
Pérdida de potencia (W):
.5
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
4.05 g [ .161 oz ]
-
Color del producto :
Gris
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida
Dimensiones
-
Altura de producto (mm):
22.4
-
Longitud del producto (mm):
22.35
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo (mm²):
.22 – 2.5
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de tornillo (mm²):
.22 – 4
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo (AWG):
24 – 12
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de tornillo (mm²):
.22 – 4
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de tornillo (AWG):
24 – 10
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (AWG):
24 – 10
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (mm²):
.2 – 4
-
Capacidad de circuito principal - 2 conductores flexibles por abrazadera de tornillo (mm²):
.22 – 1.5
-
Capacidad de circuito principal - Ferrule doble por abrazadera de tornillo (AWG):
24 – 16
-
Capacidad de circuito principal - Ferrule doble por abrazadera de tornillo (mm²):
.22 – 1.5
-
Capacidad de circuito principal - 2 conductores rígidos trenzados por abrazadera de tornillo (AWG):
24 – 16
-
Capacidad de circuito principal - 2 conductores rígidos trenzados por abrazadera de tornillo (mm²):
.2 – 1.5
-
Longitud de pelado de cable :
10.5 mm [ .413 in ]
-
Tamaño de herramienta :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Profundidad del producto (mm):
39.4
-
Espacio entre productos :
5.2 mm [ .205 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de instalación :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado IP :
IP20