Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Número de niveles :
1
-
Número de polos - Circuito principal :
1
-
Número de posiciones :
7
-
Número de polos :
1
-
Número de polos - Salida 1 :
6
-
Número de circuitos :
1
-
Función del bloque :
Pasante
Características eléctricas
-
Corriente nominal (IEC) (A):
250
-
Pérdida de potencia (W):
8
-
Corriente de entrada (máx.) (A):
250
-
Voltaje nominal (CSA) (V):
1000
-
Voltaje nominal (IEC) (VAC):
1000
-
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC) (V):
8000
-
Corriente nominal admisible (kA):
23
-
Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V):
1000
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
2200
-
Corriente nominal (UL) (A):
250
-
Voltaje nominal (IEC) (VDC):
1500
-
Corriente nominal admisible de corta duración (A):
11400
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Peso del producto (g):
224
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
250
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Tornillo
Fijación mecánica
-
Par de apriete - Circuito principal (Nm):
13.5
-
Par de apriete - Salida 1 (in-lbs):
18 – 26.5
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel, Riel DIN
-
Par de apriete - Circuito principal (in-lbs):
120
-
Par de apriete - Salida 1 (Nm):
2 – 3
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida
Dimensiones
-
Capacidad de la salida 1 - 1 conductor rígido trenzado (mm²):
2.5 – 16
-
Longitud de pelado de cable - Salida 1 :
11 mm [ .43 in ]
-
Capacidad de circuito principal - Barra Flexible (mm):
3 x 9 x 0.8, 6 x 15.5 x 0.8
-
Tamaño de herramienta - Circuito principal :
5 mm [ .2 in ]
-
Altura de producto :
75 mm [ 2.95 in ]
-
Capacidad de circuito principal - Barra sólida (mm):
12 x 4
-
Ancho de producto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Longitud de pelado de cable - Circuito principal :
15 mm [ .59 in ]
-
Dimensiones de entrada - Circuito principal :
15.5 x 7.2 mm [ 0.59 x 0.28 in ]
-
Diámetro del orificio - Salida 1 :
6.7 mm [ .26 in ]
-
Profundidad del producto :
50.7 mm [ 2 in ]
-
Espacio entre productos :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Tamaño de herramienta - Salida 1 :
5.5 mm [ .22 in ]
-
Capacidad de la salida 1 - 1 ferrule aislado (mm²):
2.5 – 16
-
Capacidad de la salida 1 - 1 conductor rígido trenzado (AWG):
14 – 6
-
Calibre del cable (mm²):
6
-
Capacidad de la salida 1 - 1 ferrule aislado (AWG):
14 – 6
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
-
Rango de la temperatura de instalación :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP20
-
Herramienta - Circuito principal :
Llave Allen
-
Herramienta - Salida 1 :
Desarmador plano
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0