Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Número de polos - Salida 3  4

  • Número de polos - Salida 1  1, 2, 4, 6, 10, 12

  • Número de polos - Salida 2  5, 6

  • Número de circuitos  1

  • Número de polos - Circuito principal  1, 2, 3

  • Número de niveles  1

  • Función del bloque  Pasante

  • Número de polos  1, 3

  • Número de posiciones  4, 7, 8, 12, 14

Características eléctricas

  • Voltaje nominal (IEC) (VAC) 1000

  • Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC) (V) 8000

  • Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V) 2200

  • Voltaje nominal (CSA) (V) 1000

  • Corriente nominal admisible de corta duración (A) 1920, 4200, 6000, 11400, 18000, 22800, 28800

  • Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V) 1000

  • Corriente nominal de cortocircuito (kA) 100

  • Corriente nominal admisible (kA) 23, 27, 30, 44, 48, 51

  • Voltaje nominal (IEC) (VDC) 1500

  • Pérdida de potencia (W) 2.56, 4, 5.12, 5.6, 8, 12, 12.8, 16, 16.8, 17.6

  • Corriente de entrada (máx.) (A) 80, 125, 160, 175, 250, 400, 500, 550

  • Corriente nominal (IEC) (A) 80, 125, 160, 175, 250, 400, 500, 550

  • Corriente nominal (UL) (A) 80, 115, 160, 175, 250, 255, 335, 400, 420, 510

Características del cuerpo

  • Color del producto  Gris

  • Peso del producto (g) 70, 120, 122, 200, 360, 367, 410, 425, 514.2

  • Peso del producto (oz) 2.469, 4.233, 4.304, 7.055, 12.698, 12.945, 14.462, 14.991, 18.138

  • Peso del producto (g) 70, 120, 122, 200, 360, 367, 410, 425, 514.2

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 80, 125, 160, 175, 250, 400, 500, 550

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Tornillo

Fijación mecánica

  • Par de apriete - Salida 1 (Nm) .8 – 1.2, 19 – 21, 3.5 – 5, 2 – 3

  • Par de apriete - Salida 1 (in-lbs) 168 – 185, 7.2 – 10.8, 18 – 26.5, 31 – 44

  • Par de apriete - Circuito principal (Nm) 13.5, 25, 19 – 21, 6 – 10, 3.5 – 5, 1.5 – 2

  • Par de apriete - Salida 3 (in-lbs) 18 – 26.5

  • Par de apriete - Salida 3 (Nm) 2 – 3

  • Par de apriete - Salida 2 (in-lbs) 18 – 26.5

  • Par de apriete - Salida 2 (Nm) 2 – 3

  • Par de apriete - Circuito principal (in-lbs) 119.5, 120, 221, 31 – 44, 168 – 185, 13.5 – 18, 53 – 88

  • Tipo de montaje en riel DIN  TH35-15, TH35-7.5

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel, Riel DIN

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Poliamida

Dimensiones

  • Tamaño de herramienta - Salida 1 (mm) 3, 4, 5.5, 28

  • Tamaño de herramienta - Salida 1 (in) .118, .157, .16, .217, .22, 1.1

  • Tamaño de herramienta - Salida 3 (mm) 3, 4

  • Tamaño de herramienta - Salida 3 (in) .157, .19

  • Capacidad de la salida 1 - 1 conductor rígido trenzado (AWG) 10 – 6, 14 – 6, 14 – 2, 14 – 10, 4 – 250

  • Capacidad de la salida 1 - 1 ferrule aislado (AWG) 14 – 4, 14 – 10, 14 – 6, 4 – 0

  • Capacidad de la salida 3 - 1 ferrule aislado (AWG) 14 – 8

  • Longitud de pelado de cable - Salida 3  11 mm [ .43 in ]

  • Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (mm²) 10 – 35, 16 – 70, 10 – 70, 2.5 – 16, 95 – 185, 35 – 120, 25 – 95

  • Diámetro del orificio - Salida 2 (mm) 6.5, 6.59

  • Diámetro del orificio - Salida 2 (in) .256, .26

  • Capacidad de la salida 2 - 1 ferrule aislado (AWG) 14 – 6

  • Diámetro del orificio - Salida 3 (mm) 5.7

  • Diámetro del orificio - Salida 3 (in) .22, .224

  • Capacidad de la salida 2 - 1 conductor rígido trenzado (mm²) 2.5 – 16

  • Altura de producto (mm) 46, 66, 72.5, 75, 96, 103

  • Altura de producto (in) 1.81, 2.328, 2.557, 2.645, 2.95, 3.386, 4.06

  • Longitud de pelado de cable - Salida 2  11 mm [ .43 in ]

  • Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo (kcmil) 168 – 300

  • Calibre del cable (AWG) 2, 3, 4, 6, 3/0, 1/0

  • Calibre del cable (mm²) 6, 16, 35, 50, 95, 150

  • Longitud del producto (mm) 250

  • Capacidad de la salida 3 - 1 conductor rígido trenzado (AWG) 14 – 8

  • Espacio entre productos (mm) .24, 28.2, 28.4, 29, 46, 46.2, 84.6

  • Espacio entre productos (in) 1.11, 1.14, 1.81, 3.33, 95

  • Ancho de producto (mm) .19, .24, 28.2, 28.4, 29, 46, 46.2, 84.6

  • Ancho de producto (in) .995, 1.002, 1.14, 1.623, 1.63, 1.81, 2.984, 6

  • Profundidad del producto (mm) 46, 50.2, 50.7, 52.3, 60

  • Profundidad del producto (in) 1.771, 1.788, 1.81, 1.845, 2, 2.116, 2.36

  • Longitud del producto (mm) 250

  • Capacidad de la salida 3 - 1 conductor rígido trenzado (mm²) 2.5 – 10

  • Longitud de pelado de cable - Circuito principal (mm) 15, 18, 28, 35

  • Longitud de pelado de cable - Circuito principal (in) .59, .591, .709, 1.1, 1.102, 1.38

  • Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (kcmil) 4 – 0, 14 – 6, 66 – 250, 168 – 400

  • Capacidad de la salida 3 - 1 ferrule aislado (mm²) 2.5 – 10

  • Diámetro del orificio - Circuito principal (mm) 6.6, 9.8, 11.8, 15.3, 15.5, 19.8

  • Diámetro del orificio - Circuito principal (in) .256, .386, .465, .59, .602, .78

  • Capacidad de la salida 1 - 1 ferrule aislado (mm²) 2.5 – 25, 25 – 95, 2.5 – 6, 2.5 – 16

  • Diámetro del orificio - Salida 1 (mm) 4.5, 6.4, 6.7, 6.8, 8.69, 8.7, 15.5

  • Diámetro del orificio - Salida 1 (in) .177, .252, .26, .267, .34, .342, .59

  • Capacidad de circuito principal - Barra sólida (mm) 2x 20 x 5, 12 x 4

  • Calibre del cable (kcmil) 250, 300

  • Capacidad de la salida 2 - 1 ferrule aislado (mm²) 2.5 – 16

  • Dimensiones de entrada - Circuito principal (mm) 26 x 10.8, 15.5 x 7.2

  • Dimensiones de entrada - Circuito principal (in) 1.02 x .43, 4 – 000, 0.59 x 0.28

  • Capacidad de circuito principal - Barra Flexible (mm) 3 x 9 x 0.8, 25 – 120, 6 x 15.5 x 0.8, 10 x 24 x 1, 2.5 – 16

  • Capacidad de circuito principal - Barra Flexible (in) 4 – 250, 14 – 6

  • Capacidad de la salida 2 - 1 conductor rígido trenzado (AWG) 14 – 6

  • Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo (mm²) 2.5 – 16, 35 – 95, 10 – 35, 10 – 50, 16 – 50, 95 – 150, 4 – 250

  • Tamaño de herramienta - Circuito principal (mm) 4, 5, 5.5, 6, 8

  • Tamaño de herramienta - Circuito principal (in) .157, .197, .2, .216, .236, .24, .315

  • Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (AWG) 6 – 00, 14 – 4, 8 – 2

  • Longitud de pelado de cable - Salida 1 (mm) 11, 28

  • Longitud de pelado de cable - Salida 1 (in) .43, 1.1

  • Tamaño de herramienta - Salida 2 (mm) 3, 4, 5.5, 11, 28

  • Tamaño de herramienta - Salida 2 (in) .157, .19, .217, .43, 1.1

  • Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo (AWG) 2 – 000, 8 – 0, 25 – 95, 8 – 2, 14 – 6, 6 – 0

  • Capacidad de la salida 1 - 1 conductor rígido trenzado (mm²) 25 – 120, 2.5 – 35, 2.5 – 6, 6 – 16, 2.5 – 16

Condiciones de uso

  • Rango de la temperatura de instalación  -5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Grado IP  IP10, IP20

  • Herramienta - Salida 3  Desarmador plano, Llave Allen

  • Herramienta - Salida 2  Desarmador plano, Desarmador plano de accionamiento positivo, Llave Allen

  • Herramienta - Salida 1  Desarmador plano, Llave Allen

  • Herramienta - Circuito principal  Desarmador plano, Llave Allen

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-ABS-DBL

Documentos Relacionados

Homologaciones de la agencia

Certificado CSA