Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de clema modular :
Bornera de bloque terminal pasante
Características de la configuración
-
Número de circuitos :
1
-
Número de polos :
2
-
Tipo de manómetro :
B6
-
Número de niveles :
1
-
Función del bloque :
Pasante
Características eléctricas
-
Corriente nominal admisible de corta duración (A):
1920
-
Voltaje nominal (CSA) (V):
600
-
Voltaje nominal (IEC) (V):
1000
-
Tensión de resistencia dieléctrica (máx.) (V):
2000
-
Corriente nominal (CSA) (A):
80
-
Corriente nominal (UL) (A):
80
-
Corriente nominal (IEC) (A):
76
-
Voltaje nominal de resistencia de impulso (IEC) (V):
8000
-
Voltaje nominal de funcionamiento (UL y CSA) (máx.) - Circuito principal (V):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
1000
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
8.1 g [ .285 oz ]
-
Color del producto :
Azul
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Terminal de tornillo
Fijación mecánica
-
Par de apriete (in-lbs):
11.5
-
Par de apriete (Nm):
1.3
-
Tipo de montaje en riel DIN :
TH35-15, TH35-7.5
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida 6.6
Dimensiones
-
Altura de producto :
45.45 mm [ 1.787 in ]
-
Longitud del producto :
40.5 mm [ 1.592 in ]
-
Ancho de producto (mm):
12
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo (mm²):
.5 – 16
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor flexible por abrazadera de tornillo (mm²):
.5 – 16
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule aislado por abrazadera de tornillo (AWG):
20 – 8
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de tornillo (mm²):
.5 – 16
-
Capacidad de circuito principal - 1 ferrule no aislado por abrazadera de tornillo (AWG):
20 – 4
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (AWG):
20 – 4
-
Capacidad de circuito principal - 1 conductor rígido trenzado por abrazadera de tornillo (mm²):
.5 – 16
-
Longitud de pelado de cable :
12 mm [ .47 in ]
-
Tamaño de herramienta :
5.5 – 6 mm [ .22 – .24 in ]
-
Profundidad del producto :
40.5 mm [ 1.592 in ]
-
Espacio entre productos :
12 mm [ .47 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
4
-
Calibre del cable (mm²):
16
Condiciones de uso
-
Rango de la temperatura de instalación :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado IP :
IP20