Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de secciones :
1
-
Número de posiciones de señal :
12
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
-
Número de posiciones :
14, 12
-
Número de filas :
2
Características del contacto
-
Grosor de terminal tab :
.63 mm [ .025 in ]
-
Ancho de terminal tab :
.63 mm [ .025 in ]
-
Tamaño de contacto :
.63mm
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Orificios de montaje
-
Retención de la conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
Operación/aplicación
-
Con protección :
No
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
B
-
Color del producto :
Natural
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
144
-
Método de empaque :
Bandeja
Dimensiones
-
Longitud del conector :
44.5 mm [ 1.752 in ]
-
Altura del perfil desde la PCB :
16.5 mm [ .65 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
.8 – 1.6 mm [ .031 – .063 in ]
-
Ancho del conector :
37 mm [ 1.457 in ]
Características eléctricas
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC):
12
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
2.54 mm [ .1 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme