Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevadores electromecánicos
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
6
-
Disposición de contactos :
3A (NO) + 3B (NC)
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
400
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
300
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
1 mA @ 5 V
-
Corriente nominal de contacto (A):
8
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
5
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
277
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
300
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
0.7
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto :
Oro
-
Material del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO2)
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
montable a placa
Dimensiones
-
Altura de producto :
15.7 mm [ .618 in ]
-
Longitud del producto :
55 mm [ 2.16 in ]
-
Ancho de producto :
16.5 mm [ .649 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente (máx.) (°C):
85
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y tubo
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
70 – 85
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
.6 – .8
-
Clase de corriente de contacto (A):
5 – 10
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
15 – 16
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
50 – 60
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
16 – 20