Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia :
Resistencia de uso general
-
Tipo de elemento :
Película gruesa
Características de la configuración
-
Número de resistencias :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
100
-
Valor de resistencia (Ω):
22K
-
Potencia nominal (W):
.125
-
Clase de resistencia :
1kΩ – 1MΩ
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%):
5
Características del cuerpo
-
Tipo de conductor :
Bastidor de conexión de línea individual (SIL)
Características de la terminación
Dimensiones
-
Dimensiones de los componentes pasivos (mm):
20.32 x 2.5
Condiciones de uso
-
Coeficiente de temperatura. (ppm/°C):
±200
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta – Caja