Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
39
-
Número de filas :
3
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Morado
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño de contacto :
1mm, 2.3mm, 5.8mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1, 2.3, 5.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.04, .09, .228
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Ranura de polarización
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm):
2.5, 4
-
Distancia entre pines (in):
.09, .15
Dimensiones
-
Altura del conector :
23.8 mm [ .93 in ]
-
Longitud del producto :
52.1 mm [ 2.05 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
5, 5.2
-
Distancia entre filas (in):
.19, .2
-
Ancho de producto :
35.4 mm [ 1.39 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No