Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Número de polos :
1
-
Disposición de contactos :
1 Form X (NO - DM)
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar :
1 forma A, de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
500
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
1500
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Con sello hermético
Características del contacto
-
Material del contacto :
Cobre
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar :
Conector de cable
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Conector
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Tornillo M6
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Montaje de tornillo, Placa de montaje
-
Par (principal) (in-lbs):
7 - 88.5
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20
Operación/aplicación
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón