Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Contactor de uso general
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
1
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar :
1 forma A, de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto
-
Disposición de contactos :
1 tipo X, SPST-NO-DM
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
1500
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000
-
Corriente nominal de contacto (A):
500
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
24
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
5
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
5400
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Con sello hermético
Características del contacto
-
Material del contacto :
Cobre
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar :
Cable suspendido
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Hembra M6
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Cables suspendidos
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Placa de montaje, Tornillo
-
Par (principal) (in-lbs):
7 - 88.5
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en panel
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20
-
Altura de producto (mm):
108
-
Longitud del producto (mm):
104
-
Ancho de producto (mm):
75.5
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
85 °C [ 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y cartón