Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Corriente nominal (máx.) (A):
3
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de los portalámparas LED :
Soporte LED
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
4
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Características de la configuración
-
Características del conector de iluminación incluidas :
No habilita la compatibilidad con Zhaga, No compatible con ópticas
-
Número de posiciones :
1
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
De encaje
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme