Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor óptico :
Emisor fotoóptico
-
Tipo de empaque :
Bastidor de conductores
Características de la señal
-
Longitud de onda de funcionamiento (nm):
660, 880
Dimensiones
-
Altura de producto (mm):
4.4
-
Longitud del producto (mm):
5.1
-
Ancho de producto (mm):
1.9
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]