Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Codificador incremental PT9150
Características del cuerpo
-
Material de caja :
Acero inoxidable, Aluminio
Dimensiones
-
Rango de recorrido máximo :
13970 mm [ 550 in ]
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS):
±0.04
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
Codificador incremental
-
Resolución (ppmm):
6350
Estándares de la industria
-
Grado IP :
IP67
-
Aprobación para zonas de riesgo :
No
Otro
-
Repetibilidad (% of FS):
.02
-
Accionamiento por codificador :
No
-
Cables de medición :
Acero inoxidable desnudo