Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Microcoaxial, Alambre conductor
-
Número de posiciones :
40
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Tipo de producto de conector LVDS :
Conector
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material base de la carcasa :
Aleación de cobre
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
.5 mm [ .02 in ]
-
Material de la carcasa :
Termoplástico para alta temperatura
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma VESA
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1
Dimensiones
-
Altura de acoplamiento :
4.3 mm [ .169 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme