![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-lcedi-sr-l-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Perfil ultrabajo. Diseño fácil de usar.
Nuestros conectores LCEDI están equipados con una nueva tecnología para una interconexión entre los paneles LCD de las computadoras portátiles y las placas del procesador principal, mediante cables micro coaxiales que transmiten a una velocidad de 2,7 Gb/s (o un cable discreto calibre 32 AWG o más pequeño). La configuración de acoplamiento de perfil ultra bajo ofrece un mecanismo de bloqueo por fricción fácil de usar en la cubierta cuando el sistema está acoplado, o bien un mecanismo de bloqueo total mediante una barra de tracción. Estos conectores se utilizan bajo una licencia extendida por I-PEX CO., LTD. y brindan compatibilidad plena y total capacidad de interconexión con la serie I-PEX CABLINE-VS, seleccionada por la Video Electronics Standard Association (Asociación para Estándares Electrónicos y de Video, VESA) como el estándar internacional para aplicaciones de retroiluminación LED con interfaz de 16 x 9.
Características del producto:
Conectores LCEDI
- Configuración de acoplamiento de perfil ultra bajo
- Compatibilidad y capacidad de interconexión con la serie de conectores I-PEX CABLINE-VS
- Estructura de contacto de doble hoja
- Uso de cable mixto: micro coaxial (doble coaxial calibre 40 AWG o más pequeño) y cable discreto (calibre 32 AWG o más pequeño)
- Diseño fácil de usar que utiliza un mecanismo de bloqueo por fricción en la cubierta cuando el sistema está acoplado o un mecanismo opcional de bloqueo total mediante una barra de tracción
2.7
Gb/s por carril con arquitectura eDP
VESA ha establecido que la especificación eDP, junto con la especificación estándar DisplayPort V1.1a, brindará su apoyo al mercado informático y ofrecerá un sustituto asequible para la tecnología LVDS actual. La especificación eDP transmite a 2,7 Gb/s por carril con un ancho de banda de 10,8 Gb/s en cuatro carriles diferenciales. Cada carril de transmisión de datos incorpora señal de reloj para una excelente integridad de señal, lo que produce un rendimiento EMI mucho más bajo a una transmisión de mayor velocidad.
Aplicaciones selectas:
- Panel LCD plano con retroiluminación LED
- Computadoras portátiles y tabletas
- Producción de imágenes 3D con render masivo
![LCD](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/slim-lcd-panel-140x140.jpg)
![Tableta](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/tablet-140x140.jpg)