Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
Características de la configuración
-
Número de filas :
2
-
Número de llaves :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
-
Número de posiciones :
52
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Enchapado en oro
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Enchapado en oro
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Brillante
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
-
Estilo de inserción :
Cam-In
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Distancia entre pines :
.8 mm [ .031 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB (in):
.267
-
Distancia entre filas :
.8 mm [ .031 in ]
-
Altura de apilamiento :
6.8 mm [ .268 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Tipo de bus :
Minidisipador térmico PCI Express
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
450
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete