Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Operación/aplicación
-
Proceso de soldadura :
Soldadura por ola
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Características de la configuración
-
Características especiales de bobina :
Aislamiento de bobina Clase F según UL
-
Número de polos de contacto :
1
-
Disposición de contactos :
1 tipo A, SPST-NO
Características eléctricas
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ):
1000
-
Resistencia de bobina (Ω):
108 – 132
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
1000 mA a 5 V de CC
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC):
277
-
Corriente de bobina (A):
.1
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
2000
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
16
-
Corriente continua límite de contacto (A):
32
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
16
-
Corriente nominal de contacto (A):
32
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Voltaje nominal de contacto (VAC):
277
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
1.2
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
4000
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Peso del producto :
16 g [ .564 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Soldadura automática resistente al flujo
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTII
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Temperatura ambiente (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
95 – 105
-
Clase de corriente de contacto (A):
16 – 32
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
1.1 – 1.3
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
21.1–21.9
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
15.6 - 16.4
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja/caja
Dimensiones
-
Altura de producto :
20.6 mm [ .811 in ]
-
Longitud del producto :
21.5 mm [ .846 in ]
-
Ancho de producto :
16 mm [ .629 in ]
-
Línea de fuga de aislamiento entre contacto y bobina :
5 mm [ .197 in ]
-
Distancia de aislamiento entre contacto y bobina :
3 mm [ .118 in ]
Características del contacto
-
Material del contacto :
Plata y óxido de estaño (AgSnO2)
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
PCB