Tipo de conector circular :
Conector macho
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
40
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
725
Características del cuerpo
-
Material base de la carcasa :
Aleación de cobre
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Polieteretercetona (PEEK)
Características del contacto
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Pin
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Push-pull de autobloqueo
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
5
Dimensiones
-
Grosor de panel (recomendado) :
5 mm [ .197 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.06
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
16