Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Sin blindar
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
Condición de carga de contacto de conector :
Completamente cargado
-
Número de posiciones cargadas :
23
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
23
-
Número de filas :
3
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
Latón
-
Longitud de área de conexión de contacto :
8 mm [ .315 in ]
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
2.5 – 5 µm [ 100 – 200 µin ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.5 µm [ 19.68 µin ]
-
Acabado de material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Mate
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.3 – 2.5 µm [ 51.15 – 100 µin ]
-
Diámetro de pin de conexión :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
17
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de montaje en PCB :
Pin guía
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Alineación de conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA 6.6 GF25
-
Distancia entre pines :
4 mm [ .157 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
43.4 mm [ 1.708 in ]
-
Altura del conector :
6.55 mm [ .258 in ]
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Ancho del conector :
17 mm [ .669 in ]
-
Altura de apilamiento :
4 mm [ .157 in ]
-
Distancia entre filas :
4 mm [ .157 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
320
-
Método de empaque :
Bandeja