Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de jaula :
Simple
-
Factor de forma :
XFP
-
Tipo de producto de E/S de conexión :
Conjunto de jaulas
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
-
Número de puertos :
1
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 1
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
10
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Clase de altura del disipador de calor :
Personalizado
-
Altura del disipador (in):
.394
-
Acabado del disipador de calor :
Níquel químico
-
Material de recubrimiento de jaula :
Estaño
-
Tipo de disipador de calor :
Pin
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.05 mm [ .081 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Estilo de montaje en PCB :
Doble cara (en proximidad reducida)
Características de la carcasa
-
Material de la jaula :
Aleación de cobre
-
Material de la carcasa :
LCP
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm):
22
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con disipadores de calor :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y bandeja
Otro
-
Se incluye tubo de luz :
No
-
Tipo de elemento de contención :
Junta elastomérica