Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de jaula :
Simple
-
Factor de forma :
XFP
-
Tipo de producto de E/S de conexión :
Conjunto de jaulas
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
-
Número de puertos :
1
-
Configuración de la matriz de puertos :
1 x 1
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
10
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Aluminio
-
Clase de altura del disipador de calor :
Alto de interconexión de redes
-
Altura del disipador (in):
.531
-
Acabado del disipador de calor :
Anodizado negro
-
Material de recubrimiento de jaula :
Estaño
-
Tipo de disipador de calor :
Aleta
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
2.05 mm [ .081 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Estilo de montaje en PCB :
Doble cara (en proximidad reducida)
Características de la carcasa
-
Material de la jaula :
Aleación de cobre
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
65.53
-
Ancho de producto (mm):
22
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-10 – 70 °C [ 14 – 158 °F ]
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
Caja y bandeja
Otro
-
Se incluye tubo de luz :
No
-
Tipo de elemento de contención :
Junta elastomérica