Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
En el terminal
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
30
-
Número de filas :
3
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Rojo
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
.63mm, 1.5 mm, 2.8 mm
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarizado
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT
-
Distancia entre pines (mm):
2.5, 3.29
-
Distancia entre pines (in):
.098, .129
Dimensiones
-
Altura del conector :
19.8 mm [ .779 in ]
-
Longitud del producto :
46.36 mm [ 1.82 in ]
-
Distancia entre filas :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Ancho de producto :
39.2 mm [ 1.54 in ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No