Placa a barra colectora
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Configuración de acoplamiento y desacoplamiento :
Conectable en caliente
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
48
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
48
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de contacto de barra colectora :
Oro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Forma de contacto :
Punto de contacto múltiple
-
Grosor de terminal tab :
5 mm [ .196 in ]
-
Ancho de terminal tab :
13.88 mm [ .546 in ]
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
250
-
Longitud de contacto :
26.88 mm [ 1.05 in ]
-
Estilo de contacto de barra colectora :
Enchufe
Características de la terminación
-
Longitud de pin (mm):
3.6
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Acoplamiento ciego
-
Alineación de conexión :
Con
-
Montaje y retención de conector de barra colectora :
Con
-
Orientación de montaje de barra colectora :
En línea
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Color de la carcasa :
Negro
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
30
-
Ancho de producto (mm):
17.2
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm):
2.1 – 5.6
-
Altura del conector (mm):
20.6
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-45 – 125 °C [ -49 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Grosor del conductor de conexión :
5 mm [ .196 in ]