Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a componente
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de producto de los portalámparas LED :
Soporte LED
Características de la configuración
-
Características del conector de iluminación incluidas :
Inspirado en Zhaga, No compatible con ópticas, No programable, Sin ajuste de atenuación, Sin controlador en placa, Sin protección térmica
-
Número de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
277
-
Corriente nominal (máx.) (A):
5
Características del cuerpo
-
LED compatible :
Bridgelux V22, Citizen CLL040, Citizen CLL042, Citizen CLU 044, Citizen CLU 046, Citizen CLU048-1212C4, Citizen CLU730, Citizen CLU731, Cree CMT 2890, Edison Opto 2PHM40X, LG Innotek LEMWM28C80HZxxxx, LG Innotek LEMWM28C80LZxxxx, Lumileds 1216, Lumileds LUXEON CoB 1211, Luminus CGM-22 GEN 4, Luminus CHM 22, Luminus CHM-14-XH20, Luminus CLM-22 GEN 4, Luminus CXM-22 GEN 3/GEN 4, Panasonic DMC 12CC, Panasonic DMC 17CC, Panasonic DMS 120, Panasonic DMS 150, Panasonic DSM12CC40G, Samsung LC060D, Samsung LC080D, Seoul SAWx22AAA, Seoul SDW05FIC, Seoul SDW85FIC, Seoul ZC40
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
De encaje
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia