Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Carcasa :
Sin
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector SAS :
Mini-SAS HD para aplicaciones en interiores
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Distancia entre pines :
.75 mm [ .029 in ]
Condiciones de uso
-
Carcasa para alta temperatura :
Sí
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
13.9 mm [ .547 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y bandeja
Fijación mecánica
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Tornillo M2
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
36
-
Número de filas :
4
-
Número de puertos :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme