Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Disposición de señales :
Diferencial
-
Tipo de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Estilo de cubierta :
Parcialmente blindado
Características de la configuración
-
Pares por columna :
4
-
Apilable :
No
-
Arquitectura backplane :
Placa de bus común tradicional
-
Número de posiciones de potencia :
48
-
Número de posiciones de señal :
48
-
Número de posiciones a tierra :
40
-
Número de posiciones :
48
-
Número de filas :
4
-
Número de columnas :
6
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
85
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
80
Características de la señal
-
Número de pares diferenciales por columna :
4
-
Impedancia diferencial (Ω):
85
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
56
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material de la protección :
Aleación de cobre
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Forma de contacto :
Doble haz
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.4
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Acción/pin de fijación compatible
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Accesorios guía :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
LCP
-
Número de lados blindados :
2
-
Distancia entre pines :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensiones
-
Longitud del conector :
18.1 mm [ .713 in ]
-
Altura del conector :
11.5 mm [ .453 in ]
-
Distancia entre filas :
3.9 mm [ .154 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
200
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado