Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a panel
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
12
-
Número de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
250
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Gris
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 20
-
Diámetro de pin de conexión :
1 mm [ .039 in ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
7.5
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
No
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Distancia entre pines :
4.19 mm [ .164 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – 1
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 16
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3 mm [ .118 in ]
-
Distancia entre filas :
7.1 mm [ 0.279 in ]
-
Longitud del producto :
55.1 mm [ 2.17 in ]
-
Ancho de producto :
43.7 mm [ 1.72 in ]
-
Altura del conector :
35.6 mm [ 1.4 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado de protección :
IP68, IP6K9K
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
180
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No
-
Requiere mantenimiento :
No