Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de interfaz modular de jack modular y conector macho :
RJ45
-
Productos de jacks y conectores modulares :
Conectores hembra y conectores macho tipo RJ
-
Estilo de conector modular :
Conector hembra
-
Opciones de puesta a tierra :
Terminal de puesta a tierra en PCB y panel
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Configuración multipuerto :
Apilado
-
Ubicación de conexión a tierra en panel :
Laterales
-
Número de terminales tab PCB de puesta a tierra :
4
-
Configuración de puertos :
Multipuerto
-
Configuración de la matriz de puertos :
2 x 2
-
Densidad de contacto para conector :
Norma
-
Número de posiciones :
8
-
Número de posiciones cargadas :
8
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características del cuerpo
-
Ubicación de terminal tab de puesta a tierra de PCB :
10.41 mm [ .41 in ]
-
Material de la protección :
Aleación de cobre
-
Acabado del recubrimiento de protección :
Brillante
-
Material de recubrimiento de la protección :
Cobre preenchapado en níquel
-
Material de recubrimiento de terminal tab de puesta a tierra :
Estaño sobre níquel
-
Color del LED (abajo a la derecha) :
Verde/Rojo
-
Color del LED (Inferior a la izquierda) :
Verde/Rojo
-
Orientación de dispositivo de sujeción en jack modular :
Invertido (arriba)/estándar (abajo)
-
Tamaño de conector :
Norma
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.5
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Material base de contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Longitud de pin :
2.24 mm [ .088 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel, Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Entrada de acoplamiento :
Lateral
-
Distancia entre pines :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
LCP con 30 % de GF
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Altura del conector :
29.06 mm [ 1.441 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de indicador :
LED
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Categoría de rendimiento :
Cat. 5e
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja y bandeja
Otro
-
Tipo de conexión a tierra en panel con blindaje :
El blindaje tiene terminales de puesta a tierra en el panel inferior.