Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio para conector :
TPA (aseguramiento de la posición del terminal)
-
Función de los accesorios de herraje :
Aseguramiento de la posición
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Dimensiones
-
Altura de producto :
3.35 mm [ .132 in ]
-
Longitud del producto :
6.95 mm [ .273 in ]
-
Ancho de producto :
9.8 mm [ .386 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).