Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular :
Conector macho
-
Tipo de carcasa :
Estuche metálico completo
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
8
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel
-
Material base de la carcasa :
Aleación de zinc
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular :
Sulfuro de polifenileno
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
2
-
Género inverso :
No
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Pin
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Desplazamiento de aislamiento (IDC)
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
-
Código de polarización :
X
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
17
Dimensiones
-
Rango de diámetro de cable :
6.5 – 8.5 mm [ .177 – .256 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.9 – 1.5 mm [ .035 – .059 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.14 – .34
Condiciones de uso
-
Nivel de sellado contra el agua IP :
IP67
-
Nivel de sellado contra el polvo IP :
6
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Alimentación, señal y datos de alta velocidad
-
Con protección :
Sí
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
Norma UL E81956
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
Otro
-
De mantenimiento en sitio :
Sí