Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho y hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Ubicación de los pines codificados y polarizados :
A
-
Número de posiciones de señal :
0
-
Número de posiciones de potencia :
2
-
Número de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
300
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Naranja
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
1.27 – 2.54 µm [ 50 – 100 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Estaño sobre níquel
-
Tipo de contacto :
Receptáculo, Tipo espada
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro (Au)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
20
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PPA rellena de vidrio
-
Distancia entre pines :
8 mm [ .315 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 150 °C [ -4 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Resistente conforme a la prueba de hilo incandescente (GWT) a 750 °C (sin llama)
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja/caja