Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
Sí
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Diámetro de pin de conexión :
.4 mm [ .016 in ]
Características del cuerpo
-
Tipo de salida de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
PBT GF
-
Conector y código de polarización :
A
-
Ángulo de salida del cable :
180°
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Azul agua
-
Distancia entre pines :
5.3 mm [ .21 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
396
-
Método de empaque :
Caja y tubo
Características de la señal
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (MHz):
0 – 6000
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
Estándares de la industria
Características de la configuración
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Tipo de cable :
Coaxial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme