Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector circular :
Conector macho
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
4
-
Contactos precargados :
Sí
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
250
Características del cuerpo
-
Protección contra el medio ambiente :
IP67
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
4
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Enchufe
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB :
Con
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Código de polarización :
A
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Sin
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Con protección :
No
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0