Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Relevador de potencia de uso general
Características de la configuración
-
Disposición de contactos :
1 forma A (normalmente abierto)
Características eléctricas
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms):
500
-
Corriente límite de apertura de contacto (A):
20
-
Corriente continua límite de contacto (A):
30
-
Resistencia de bobina (Ω):
430
-
Corriente límite de cierre de contacto (A):
120
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A):
150
-
Carga de conmutación de contacto (mín.) :
1000 mA a 5 V de CC
-
Corriente nominal de contacto (A):
20
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
24
-
Voltaje nominal de contacto (VDC):
24
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
1.34
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms):
500
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
16 g [ .565 oz ]
-
Tipo de alojamiento :
Protegido contra el polvo
Características del contacto
-
Material del contacto :
Aleación de plata
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Terminales de conexión rápida
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Terminales de conexión rápida
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en enchufe
Dimensiones
-
Altura de producto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Longitud del producto :
23 mm [ .906 in ]
-
Ancho de producto :
15.5 mm [ .61 in ]
Condiciones de uso
-
Categoría medioambiental de protección :
RTI
-
Temperatura ambiente (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de corriente :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestable
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C):
105 – 125
-
Clase de potencia nominal de bobina (W):
1 – 1.5
-
Clase de corriente de contacto (A):
20 – 30
-
Clase de altura (mecánica) (mm):
25 – 30
-
Clase de longitud (mecánica) (mm):
20 – 25
-
Clase de anchura (mecánica) (mm):
12 – 16