Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
CENELEC HD 629.1
Operación/aplicación
-
Certificado para construcción naval, en altar mar y marítima :
No
-
Tipo de producto de conexión de operación sin carga :
Conector en T
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Mecánicas
-
Tipo de buje :
630A
-
Estilo de blindaje para cable :
Alambre de cobre
-
Blindado :
Apantallado
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 17.5, ≤ 24, ≤ 12
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre, Auminio
-
Material aislante :
Caucho
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm):
30.5, 14.9
-
Rango de diámetro de conductor compatible (in):
0.586, 1.2
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
24.3 – 34.6, 21.6 – 30.4, 23 – 32.3
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
150 – 300, 120 – 300
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1