Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Descripción General
Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.
Disponible en
Nuestro conector separable modelo ELBC Raychem es un conector desconectable de última generación. Combina la ventaja material de EPDM y goma de silicona e integra un sensor de voltaje para aumentar la transparencia de la red.
Nuestro sistema de conexión tipo codo separable blindado ELBC Raychem está diseñado para conectar cables poliméricos a interruptores aislados en gas SF6 de media tensión, transformadores, motores que utilizan bujes tipo C según EN 50180/EN 50181 especificado para corriente de 630 A. Los conectores ELBC híbridos cumplen con la norma CENELEC HD 629.1 S3 y se han probado para un voltaje máximo del sistema de hasta 24 kV.
El nuevo ELBC híbrido combina las ventajas materiales de los materiales EPDM y goma de silicona y, por lo tanto, ofrece una larga vida útil y una instalación sencilla. El duradero aislamiento de EPDM es resistente al desgaste y a la intemperie, no solo para aplicaciones interiores sino también para exteriores en entornos agresivos. Un adaptador de cono de alivio de esfuerzo de silicona garantiza una instalación rápida y fácil, incluso en secciones transversales de cables más grandes, y el cuerpo duro de ELBC facilita la manipulación durante el procedimiento de conexión y a presión.
Junto con la nueva generación de dispositivos electrónicos inteligentes (IED), nuestro ELBC Raychem integra un sensor de voltaje que proporciona una señal de medición para aplicaciones de administración de red, como monitoreo, calidad de energía, protección o medición, así como aplicaciones de administración de activos, como monitoreo de descargas parciales.
Ve nuestro video para obtener más información sobre cómo instalar nuestros conectores separables ELBC Raychem.
Nuestros conectores separables optimizan el rendimiento y solucionan tus desafíos de conexión de interruptores y de transformadores en redes eléctricas IEC, IEEE y GB/T.
Pregunta: ¿Cuál es el rango de aplicación del nuevo conector tipo codo ELBC Raychem para bujes tipo C?
Respuesta: Nuestro ELBC híbrido Raychem cubre hasta 24 kV para cables de hasta 300 mm².
Pregunta: ¿Cómo se prueban los conectores separables y los sensores de voltaje?
Respuesta: Nuestros conectores separables Raychem y sensores de voltaje se prueban de acuerdo con la norma HD 629.1 relativo a los accesorios para cables y la normativa IEC 61869. El cumplimiento de estas normas garantiza un rendimiento duradero y confiable de nuestros productos.
Pregunta: ¿Qué norma de accesorios para cables se utilizó para la prueba de tipo?
Respuesta: La prueba se realizó de conformidad con la norma HD 629.1 S3, que es una norma más exigente que IEC 60502-4.
Pregunta: ¿Puedo utilizar mis accesorios RSTI con ELBC Raychem?
Respuesta: Sí. Todos los accesorios de prueba RSTI, como varilla de prueba, adaptador de puesta a tierra o sensores de voltaje, son compatibles con nuestro ELBC Raychem, ya que integra el mismo tapón aislador posterior.
Pregunta: ¿Cómo puedo medir con precisión el voltaje o la corriente en las redes de distribución?
Respuesta: Para medir con precisión el voltaje o la corriente en tu red de distribución de energía eléctrica, puedes utilizar nuestros conectores separables Raychem con sensor de voltaje. Eso te ayudará a mejorar la transparencia de la red y a implementar una red inteligente.
Pregunta: ¿Puedo utilizar sensores de voltaje en subestaciones secundarias?
Respuesta: Sí, nuestros conectores separables con sensor de voltaje se pueden instalar en subestaciones secundarias. Son ideales tanto para aplicaciones nuevas como para reacondicionamientos.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
¿Estás seguro de que deseas cerrar el chat?
Por favor, ingresa tus datos para comenzar a chatear con TE.