Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sellable :
Sí
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
68
-
Número de filas :
6
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Conector y código de polarización :
B
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
.4mm, .64mm, 1.5 mm, 2.8 mm
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PA GF
-
Distancia entre pines (mm):
2.6, 3.59
-
Distancia entre pines (in):
.11, .14
Dimensiones
-
Altura del conector :
53.3 mm [ 2.09 in ]
-
Longitud del producto :
61.2 mm [ 2.41 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
3.54, 5.52
-
Distancia entre filas (in):
.13, .21
-
Ancho de producto :
65.6 mm [ 2.58 in ]
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
No