Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de materiales :
Silicona
-
Terminal mecánico incluido (blindaje) :
No
-
Recubrimiento adhesivo :
No
-
Tecnología de juntas y empalmes :
Aplicado en frío, Contráctil en frío
-
Tipo de producto de juntas y empalmes :
Conexión en línea de voltaje promedio
-
Aislamiento :
Caucho de silicona
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta, FS, Neutro concéntrico
-
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos :
Sí
-
Familia de productos :
CSJA
-
Terminal de compresión incluido (conductor) :
No
-
Terminal mecánico incluido (conductor) :
No
-
Sello del cable :
Mastique
-
Diseño de componentes :
Contráctil en frío
-
Estilo de recubrimiento :
Pintura
-
Vida útil :
2 años
-
Tipo de conector :
Mecánico
-
Terminal de compresión incluido (blindaje) :
No
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Características eléctricas
-
Clase de la tensión de las juntas y los empalmes (kV):
≤ 35
Características del cuerpo
-
Flexibilidad :
Semiflexible
-
Color :
Negro
-
Orientación de partición :
Horizontal/Vertical
-
Aislamiento exterior :
Tubo
Dimensiones
-
Diámetro de aplicación (máx.) :
34.5 mm [ 2.05 in ]
-
Diámetro de la aplicación (mín.) :
25 mm [ 1.36 in ]
-
Longitud (instalado) :
939 mm [ 37 in ]
-
Tamaño del conductor (principal) (AWG):
4/0 – 500
-
Diámetro del aislante de las juntas y los empalmes :
25 – 34.5 mm [ 1.36 – 2.05 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de uniones y empalmes :
En línea
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de los productos de juntas y empalmes :
AMÉRICA
-
Cantidad mínima de pedido :
1
Características del empaquetado
-
Paquete estándar :
1
-
Unidad mínima de empaque :
1
-
Método de empaque :
Caja de cartón
-
Cantidad por empaque :
1
Otro
-
Uso de producto :
Cables de alimentación
-
Instrucciones de instalación :
Inglés