Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a componente
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho y hembra
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Lengüeta de bloqueo
-
Conector mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
22
-
Número de filas :
2
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
90°
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
AB
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab :
.05 mm [ .02 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
1 llave
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
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
A granel
-
Cantidad por empaque :
7000